Philips Flex Cove - Néon Intérieur, 650 lm, 65 lm/W, 940 blanc neutre, Opale, 24 V, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures

Description du produit

Philips Flex Cove - Néon Intérieur, 650 lm, 65 lm/W, 940 blanc neutre, Opale, 24 V, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures

Code de commande: 911401518244

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Non
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401518244 fr_MA pdf 248.0 kB

Visuels

Product-Photographs-911401518244_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401518244_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LS360S LED7 P10 4000K L5 1010 T ies 2.2 kB