Philips Flex Cove - Néon Intérieur, 1000 lm, 62.5 lm/W, 927 blanc chaud, Opale, 24 V, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures

Description du produit

Philips Flex Cove - Néon Intérieur, 1000 lm, 62.5 lm/W, 927 blanc chaud, Opale, 24 V, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures

Code de commande: 911401517744

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Non
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401517744 fr_MA pdf 248.0 kB

Visuels

Product-Photographs-911401517744_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401517744_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LS360S LED10 P16 2700K L5 1010 T ies 2.2 kB