Philips Flex Cove - Néon Intérieur, 315 lm, 31.5 lm/W, 940 blanc neutre, Opale, 24 V, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures

Description du produit

Philips Flex Cove - Néon Intérieur, 315 lm, 31.5 lm/W, 940 blanc neutre, Opale, 24 V, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures

Code de commande: 911401516244

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Non
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401516244 fr_MA pdf 251.4 kB

Visuels

Product-Photographs-911401516244_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401516244_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LS360S LED3 P10 4000K L5 0612 S ies 2.2 kB