Philips Panneau Ledinaire gen5

La qualité maîtrisée. Installation facile. À chaque fois. Votre choix fiable et abordable pour chaque projet

Produits

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
911401875285

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) propose une sélection de luminaires LED prêts à l’emploi populaires, offrant la qualité Philips à un prix compétitif. Fiables, économes en énergie et abordables, cette dernière génération de panneaux LED Ledinaire de 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm et 600 x 1200 mm est conçue pour un éclairage diffus et confortable dans un large éventail d’applications d’éclairage général. Notre gamme d’éclairages à panneaux Ledinaire est également disponible avec des accessoires pour une installation facile sur différents types de plafonds—exactement ce qu’il vous faut.

Avantages

  • Aucun risque, performances fiables

  • Bonne qualité, facile à utiliser

Caractéristiques

  • 3 400 lm/3 600 lm/4 100 lm : L80 à 50 000 heures, L70 à 75 000 heures et garantie de 3 ans

  • IP20/IP40

Applications

  • Bureaux
  • Etablissements de santé
  • Établissements scolaires
  • Bâtiments publics
  • Commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Panneau Ledinaire gen5 fr_MA pdf 584.5 kB
Notice de montage
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
Notice de montage
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 12.2 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 7.6 MB

Visuels

Family-Photographs-Panneau Ledinaire gen5
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Panneau Ledinaire gen5
Ressources multiples - Software Plugins