Philips Panneau Ledinaire gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Diamant, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 911401875285
Code de commande complet: 872016951652699

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401875285 fr_MA pdf 420.5 kB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Visuels

Product-Photographs-911401875285_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401875285_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC ldt 1.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 OC SC 911401875285 pdf 729.2 kB