North & West Africa - Français

Philips Panneau CoreLine gen6, (in brown Eco Packaging), 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN

Description du produit

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Polystyrène, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 × 0,75 mm², Fils/câbles volants

Code de commande: 911401806987
Code de commande complet: 872016975127999

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401806987 fr_MA pdf 475.4 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 13.5 MB

Visuels

Product-Photographs-911401806987_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401806987_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN IES
Fichier Revit
RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN 911401806987 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB