Philips Panneau CoreLine gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401890285
Code de commande complet: 872016973509599

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401890285 fr_MA pdf 451.8 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401890285_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401890285_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IES
Fichier Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC 911401890285 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB