Philips Panneau CoreLine gen6, 26 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC

Description du produit

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 911401890785
Code de commande complet: 872016973514999

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401890785 fr_MA pdf 300.3 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401890785_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401890785_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC IES
Fichier Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC 911401890785 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB