North & West Africa - Français

Philips Luminaire d’urgence LED Twin-head Pro, 4.5 W, 1300 lm, 6500 K, Optique structurée, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau

Description du produit

Philips Luminaire d’urgence LED Twin-head Pro, 4.5 W, 1300 lm, 6500 K, Optique structurée, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau

Code de commande: 911401519947
Code de commande complet: 872110372867899

Caractéristiques

Type de moteur de la source lumineuse
LED

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401519947 fr_MA pdf 276.0 kB

Brochures

Notice de montage
INI-OF-Twin-Head-Pro pdf 2.9 MB

Visuels

Product-Photographs-911401519947_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401519947_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM120C Twin-head LED13/865 IP65 ies 23.0 kB