North & West Africa - Français

Philips Luminaire d’urgence LED Twin-head Pro

Twin-head Pro – éclairage d’urgence autonome conforme à une autonomie de 3 heures

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La sécurité est importante pour les propriétaires d’immeubles et, par conséquent, disposer d’un éclairage de secours adéquat constitue pour eux une préoccupation majeure. L’Emergency Twin-head Pro EM120C offre une solution simple pour l’éclairage d’urgence autonome, avec un mode non maintenu et une fonction d’auto-test. La batterie au lithium (LiFePO4) présente de nombreux avantages par rapport aux produits à base de nickel, car elle a une durée de vie plus longue, de meilleurs comportements de décharge, est produite de manière plus respectueuse du bien-être et peut être recyclée.

Avantages

  • Solution qui privilégie le bien-être par rapport aux produits à base de nickel, puisque la batterie peut-être recyclée

  • Type de batterie au lithium procurant une durée de vie accrue, une faible auto-décharge et une haute tolérance thermique.

Caractéristiques

  • jusqu’à 1300 lm/IP65/IK07

  • Conception industrielle pour la ROBUSTESSE

Applications

  • Bureaux
  • Commerces et hôtellerie
  • Usine et entrepôt

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Luminaire d’urgence LED Twin-head Pro fr_MA pdf 307.3 kB

Visuels

Family-Photographs-Luminaire d’urgence LED Twin-head Pro
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Luminaire d’urgence LED Twin-head Pro
Ressources multiples - Software Plugins