Philips Plafonnier mince Greenup, 21 W, 2100 lm, 4000 K, Texturé, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips Plafonnier mince Greenup, 21 W, 2100 lm, 4000 K, Texturé, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401804280
Code de commande complet: 871016333930699

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401804280 fr_MA pdf 373.7 kB

Brochures

Notice de montage
Greenup Slim Downlight pdf 2.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401804280_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401804280_EU
Ressources multiples - Visuals