North & West Africa - Français

Philips Plafonnier mince Greenup

Plafonnier ultra-mince pour les applications d'éclairage général à faible hauteur encastrée

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le plafonnier mince Greenup est un produit ultra-mince destiné aux applications d'éclairage général à faible hauteur encastrée, qui convient à toute une série d'applications d'éclairage pour les bureaux, le commerce de détail et l'éclairage général de grands espaces. Il est disponible dans une grande variété de flux lumineux, de tailles de découpe, de températures de couleur et d'options de gradation (approche ETO).

Avantages

  • Conception compacte pour une meilleure intégration au bâtiment

  • Lumière agréable à efficacité élevée

Caractéristiques

  • Flux lumineux : 600 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2100 lm

  • Tailles de découpe : 3”, 5”, 6”, 8”

Applications

  • Immeuble de bureaux
  • Commerces
  • Hôtellerie

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Plafonnier mince Greenup fr_MA pdf 431.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Plafonnier mince Greenup
Ressources multiples