Philips LuxSpace, monté en surface
LuxSpace, monté en surface – efficacité élevée, confort visuel et design élégant
Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 2 200 | 3000 | 16,4 | 22 | |||
149 | 2 200 | 4000 | 14,8 | 22 | |||
134 | 2 200 | 3000 | 16,4 | 19 | |||
147 | 4 400 | 4000 | 30 | 22 | |||
147 | 4 400 | 4000 | 30 | 22 |
Informations sur la famille de produits
Description
Les économies d’énergie constituent toujours une priorité, cependant elles doivent également participer au bien-être des salariés, qui ont besoin d’un environnement de travail agréable. De même pour les commerces, elles ne doivent pas détériorer l’expérience d’achat des clients. La gamme LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d’éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Elle offre une vaste gamme d’options permettant de créer l’ambiance souhaitée, quelle que soit l’application.
Avantages
Un produit qui allie confort visuel et élégance
Crée une lumière douce et naturelle synonyme de confort visuel
Caractéristiques
Choix parmi quatre optiques : brillante, à facettes, mate et blanche
Hauteurs : profonde (jusqu’à un UGR 19), basse (jusqu’à un UGR 22)