Philips LuxSpace, monté en surface, 16.4 W, 2200 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, VLC, Blanc, IP20
DN571C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH
Description du produit
Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction