Philips LuxSpace, monté en surface, 14.8 W, D250 mm, 2200 lm, 4000 K, Réflecteur brillant, Blanc, IP20

DN570C LED20S/840 PSU-E C WH

Description du produit

D250 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 910505100960
Code de commande complet: 871869997089500

Téléchargements