Philips LuxSpace, monté en surface, 30 W, D250 mm, 4400 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, VLC, Blanc, IP20
DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH
Description du produit
D250 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 4400 lm, 30 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction