Philips LuxSpace, monté en surface, 16.4 W, D250 mm, 2200 lm, 3000 K, Réflecteur brillant, Blanc, IP20
DN570C LED20S/830 PSU-E C WH
Description du produit
D250 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction