North & West Africa - Français

Philips LuxSpace Mini, encastré, Downlight, UltraEfficient, 8.9 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, VLC, IP20

DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH

Description du produit

Downlight, D150 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, Communication par la lumière visible, 1250 lm, 8.9 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 910505100924
Code de commande complet: 871869997053600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Service Tag
Oui
Lighting Technology
LED
Montage
Encastré
Échelle de valeur
Caractéristiques
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100924 fr_MA pdf 455.8 kB

Brochures

Notice de montage
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100924_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100924_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Fichier Revit
DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100924 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT