Philips LuxSpace Mini, encastré

LuxSpace Mini, encastré – haute efficacité, confort visuel et design élégant

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les clients cherchent à optimiser toutes leurs ressources, et cela concerne non seulement leurs coûts de fonctionnement (énergie, etc.), mais également leurs coûts d'utilisation, pour lesquels ils voient un impact beaucoup plus important. LuxSpace est conçu pour offrir la combinaison parfaite entre efficacité, confort visuel et design, sans compromettre les performances d'éclairage (rendu des couleurs et distribution lumineuse). Il offre un large choix d'options pour créer l'ambiance souhaitée afin de favoriser le confort de l'utilisateur, quelle que soit l'application.

Avantages

  • Efficacité inégalée avec jusqu'à 150 lm/W

  • Crée une lumière douce et naturelle synonyme de confort visuel

Caractéristiques

  • Encastré version Mini pour diamètre d'encastrement de 150 mm (DN560B/DN561B)

  • Choix parmi quatre optiques : brillante, à facettes, mate et blanche

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôpitaux et centres de soin
  • Hôtellerie

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet LuxSpace Mini, encastré fr_MA pdf 281.6 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 532.4 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 674.3 kB

Visuels

Family-Photographs-LuxSpace Mini, encastré
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
LuxSpace Mini, recessed zip 4.8 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-LuxSpace Mini, encastré
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips LuxSpace2 Mini Deep recessed DN561B Ref 910505100920.pdf pdf 663.0 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips LuxSpace2 Mini Low height recessed DN560B Ref 910505100916.pdf pdf 663.1 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips LuxSpace2 Mini Deep recessed DN561B Ref 910771146981.pdf pdf 616.6 kB