Philips GreenUp Round Highbay

Luminaire classique, économique et fiable de type « highbay »

Produits

BY518P SE LED50/NW PSU WB
BY518P SE LED50/NW PSU WB
911401588745
BY518P SE LED50/CW PSU WB
BY518P SE LED50/CW PSU WB
911401588845
BY518P SE LED70/NW PSU WB
BY518P SE LED70/NW PSU WB
911401588945
BY518P SE LED70/CW PSU WB
BY518P SE LED70/CW PSU WB
911401589045
BY518P LED210/NW PSU WB GM
BY518P LED210/NW PSU WB GM
911401647607
BY518P LED210/CW PSU WB GM
BY518P LED210/CW PSU WB GM
911401647707
BY518P LED260/NW PSU WB GM
BY518P LED260/NW PSU WB GM
911401647807
BY518P LED260/CW PSU WB GM
BY518P LED260/CW PSU WB GM
911401647907

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme de luminaires GreenUp Round Highbay offre un équilibre optimal entre les performances de base et le prix. La famille couvre une large gamme de produits avec une variété d’options, des spécifications compétitives, et une qualité et une fiabilité à long terme. La gamme convient à la plupart des applications industrielles.

Avantages

  • Excellentes économies d’énergie, excellent rapport qualité-prix

  • Qualité de lumière élevée avec une gamme de flux lumineux pour différentes applications

Caractéristiques

  • Efficacité système 140 lm/W

  • Options de faisceau extensif et étroit

Applications

  • Sites de production
  • Entrepôt

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenUp Round Highbay fr_MA pdf 494.0 kB
Notice de montage
GreenUp Round Highbay pdf 1.8 MB

Visuels

Family-Photographs-GreenUp Round Highbay
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenUp Round Highbay
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
BY518P Family ies zip 55.0 kB