Philips Entry, LEDtube, T8, Secteur, À double culot, 1200 mm, 220-240 V, 22 W, 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, 15000 h

Ledtube DE E HO 1200mm 22W 740 T8

Description du produit

Entry, LEDtube, T8, Secteur, À double culot, 1200 mm, 220-240 V, 22 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, 15000 h, 90 lm/W, G13, Verre

Code de commande: 929003576138
Code de commande complet: 871951448592100

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003576138 fr_MA pdf 619.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929003576138_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003576138_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Ledtube DE E HO 1200mm 22W 740 T8 IES 10.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-4ft5ft-Ref-929001184608-EPD pdf 784.4 kB