Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S

Description du produit

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Code de commande: 929002446002
Code de commande complet: 871951426608700

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
30 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002446002 fr_MA pdf 621.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Visuels

Product-Photographs-929002446002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002446002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S IES 2.2 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446002-EPD pdf 676.2 kB