Philips Tube LED CorePro EM/Secteur T8

Moyen abordable d'installer ou de remplacer les tubes LED T8

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les tubes LED Philips CorePro offrent une solution rapide et simple pour remplacer les tubes fluorescents T8 ou d'autres tubes LED en un temps record. Le faible investissement initial est couplé à l'efficacité énergétique des LED qui permettent des économies instantanées et offrent une durée de vie longue et fiable. De plus, avec la même taille de lampe et la même distribution de lumière que les lampes fluorescentes, vous ne verrez aucune différence. Il existe deux manières d'installer ces tubes LED : recâblez vos luminaires fluorescents existants pour que les tubes LED CorePro fonctionnent directement sur le secteur, ou remplacez simplement le starter fluorescent par un starter LED qui pourra être utilisé avec vos ballasts électromagnétiques.

Avantages

  • Économies d'énergie optimisées - environ 50 % de plus que les solutions alternatives avec lampes fluorescentes

  • Installation facile - modernisation ou recâblage

Caractéristiques

  • Choix de couleurs : 3000K, 4000K et 6500K

  • La bonne taille – 600 mm, 1 200 mm ou 1 500 mm

Applications

  • Bureaux
  • Banques
  • Établissements scolaires
  • Détaillants alimentaires et grands détaillants
  • Éclairage commercial

Avertissement et sécurité

  • REMARQUE : l'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

  • L'installation doit être effectuée conformément aux schémas d'installation fournis avec la lampe ou disponibles en ligne et par un professionnel certifié.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Tube LED CorePro EM/Secteur T8 fr_MA pdf 357.1 kB

Visuels

Family-Photographs-Tube LED CorePro EM/Secteur T8
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Image de l’emballage
Packaging Image tif 1.8 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Tube LED CorePro EM/Secteur T8
Ressources multiples - Software Plugins