Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, 50000 h, 116 lm/W, G13, Verre, RG0

Code de commande: 929003519708
Code de commande complet: 872016927708300

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
50 000 h
Cycle d'allumage
200 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003519708 fr_MA pdf 610.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003519708_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003519708_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I IES 14.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-4ft-929003771708 pdf 679.3 kB