Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001874932
Code de commande complet: 871951446958700

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
50 000 h
Cycle d'allumage
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001874932 fr_MA pdf 611.6 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929001874932_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001874932_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 ldt 15.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB