Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8
Description du produit
CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h, 110 lm/W, EEL E, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- G13
- Durée de vie nominale
- 50 000 h
- Cycle d'allumage
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 3 ans