Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003158702
Code de commande complet: 871951442105900

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
50 000 h
Cycle d'allumage
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003158702 fr_MA pdf 624.2 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003158702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003158702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8 ldt 15.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB