Philips MASTER LEDtube T8

Pour des performances et une durabilité optimales

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes LED T8 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue garantissent que ce tube maîtrise toutes les applications exigeantes.

Avantages

  • Performances absolues offrant une solution pour chaque application

  • Économies inégalées avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie

Caractéristiques

  • Remplacement des lampes T8 existantes sur un ballast EM ou raccordement secteur

  • > 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents jusqu'à 185 lm/W

Applications

  • Parkings / parkings couverts
  • Entrepôts / chambres froides / enseignes
  • Zones de transport et de distribution
  • Alimentation et musées

Avertissement et sécurité

  • REMARQUE : l'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube T8 fr_MA pdf 181.5 kB
Documentation complémentaire
2-pager for the Philips MASTER Value LEDtube Universal T8, including product benefits, features, technical data and order information zip 312.0 MB

Visuels

Family-Photographs-MASTER LEDtube T8
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Vidéo
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Image de l’emballage
Packaging Image tif 1.2 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-MASTER LEDtube T8
Ressources multiples - Software Plugins