Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, Culot simple, 1200 mm, 220-240 V, 13 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 13W865 T8

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, Culot simple, 1200 mm, 220-240 V, 13 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 h, 161 lm/W, G13, Plastique, RG0

Code de commande: 929003806208
Code de commande complet: 872016931611900

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
60 000 h
Cycle d'allumage
200 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003806208 fr_MA pdf 626.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003806208_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003806208_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 13W865 T8 IES 10.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929003806108-EPD pdf 723.7 kB