Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, Culot simple, 1200 mm, 220-240 V, 13 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 60000 h
MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, Culot simple, 1200 mm, 220-240 V, 13 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 60000 h, 161 lm/W, G13, Plastique, RG0
Caractéristiques
- Culot
- G13
- Durée de vie nominale
- 60 000 h
- Cycle d'allumage
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube