North & West Africa - Français

Philips CorePro LED tube Mains T5

Solution de recâblage professionnelle LEDtube T5

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le tube LED professionnel LEDtube MainsFit est une solution LED plus performante, adaptée au remplacement des lampes fluorescentes T5. Le produit crée un effet d’éclairage naturel à utiliser dans les applications d’éclairage général et permet de réaliser immédiatement des économies d’énergie, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement.

Avantages

  • Faible coût total de possession

  • Mise à niveau facile vers la technologie d'éclairage LED

Caractéristiques

  • Certifié DLC

  • Des performances fiables pendant 50 000 heures

Applications

  • Bureaux
  • Points de vente
  • Atelier industriel
  • Entrepôts

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CorePro LED tube Mains T5 fr_MA pdf 204.2 kB

Visuels

Family-Photographs-CorePro LED tube Mains T5
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-CorePro LED tube Mains T5
Ressources multiples - Software Plugins