Philips CorePro, LEDtube, T5, Secteur, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, 30000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR

Description du produit

CorePro, LEDtube, T5, Secteur, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, 30000 h, 131.00 lm/W, G5

Code de commande: 929001380808
Code de commande complet: 871869673200700

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
30 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001380808 fr_MA pdf 602.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929001380808_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001380808_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR ies 3.4 kB