North & West Africa - Français

Philips CorePro, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2000 lm, 30000 h

CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I APR

Description du produit

CorePro, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2000 lm, 30000 h, 125.00 lm/W, G5

Code de commande: 929001380908
Code de commande complet: 871869673202100

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
30 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001380908 fr_MA pdf 604.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929001380908_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001380908_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I APR ies 3.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Mains-T5-4ft-ref-929001381108-EPD pdf 672.1 kB