North & West Africa - Français

Philips Secteur des lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

La meilleure solution LED pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID, High-Intensity Discharge)

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampes Philips MASTER - LED HID HPI EM/Mains Highbay vous offrent une solution de rentabilisation rapide et facile pour remplacer les alternatives HID dans les applications de grande hauteur. Les solutions MASTER – LED HID HPI EM/Mains vous offrent les avantages LED de l'efficacité énergétique et une longue durée de vie avec une solution de mise à niveau. La conception de MASTER – LED HID HPI EM/Mains permet de remplacer directement les lampes HID, sans changer les équipements ni le ballast EM (voir le guide d'installation pour plus d'informations). La lampe MASTER – LED HID HPI EM/Mains est compatible avec les ballasts EM de 250 W et 400 W pour maximiser la faisabilité de ces remplacements.

Avantages

  • Réduction des coûts grâce au court délai de récupération de l’investissement

  • Faible investissement initial

Caractéristiques

  • Lampes à haute efficacité énergétique

  • Longue durée de vie – 50 000 heures

Applications

  • Espaces industriels/commerciaux : entrepôts, usines, magasins, zones de transport

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Secteur des lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL) fr_MA pdf 229.4 kB

Visuels

Family-Photographs-Secteur des lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Secteur des lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)
Ressources multiples - Software Plugins