Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM/Secteur, 110-277 V, 140 W, HPI 400W, E40, 6500 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h
TForce HB 140W E40 865 WB GM
Description du produit
MASTER, LED Highbay, Highbay, EM/Secteur, 110-277 V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 6500 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plastique, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- E40
- Durée de vie nominale
- 50 000 h
- Cycle d'allumage
- 50 000
- Lighting Technology
- LED Highbay
- Référence de mesure de flux
- Wide Cone
- Garantie
- 5 ans