North & West Africa - Français

Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM/Secteur, 110-277 V, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce HB 140W E40 840 NB GM

Description du produit

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM/Secteur, 110-277 V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastique, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002281608
Code de commande complet: 871869973286800

Caractéristiques

Culot
E40
Durée de vie nominale
50 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LED Highbay
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002281608 fr_MA pdf 598.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 978.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929002281608_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002281608_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce HB 140W E40 840 NB GM ies 3.5 kB
IES
IES File - TForce HB 140W E40 840 NB GM IES 3.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-(Highbay-–-HPI-SON-HPL)-COMF-7165398-Ref-929002281908 pdf 701.5 kB