Philips Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

La solution gradable DimTone créatrice d'ambiance

Produits

MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK
MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK
929002491299

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme d’ampoules flammes et lustres LED MASTER Plastic produit une lumière diffuse d’intensité variable qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante, et qui en fait le produit idéal pour les applications d’éclairage général dans le secteur hôtelier. D’un design inédit, ces ampoules diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux ampoules à incandescence. Elles conviennent particulièrement aux lieux accessibles au public tels que les halls d’entrée, les couloirs et les escaliers éclairés en permanence. Elles sont compatibles avec les supports existants dotés d’une douille E14 pour ampoule flamme et E14 et E27 pour ampoule lustres. Les ampoules flammes et lustres LED MASTER Plastic permettent de réaliser jusqu’à 80 % d’économies d’énergie par rapport aux ampoules à incandescence traditionnelles, et ce en fournissant une excellente qualité de lumière. Leur durée de vie de 25 000 heures réduit les coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à instaurer l’ambiance souhaitée.

Avantages

  • Remplacement facile, idéal pour les applications d’éclairage général.

  • Conception unique et effet lumineux qui reproduit la qualité lumineuse des lampes incandescentes

Caractéristiques

  • La fonction de gradation progressive permet aux niveaux de lumière de baisser pour atteindre les tons chauds des lampes traditionnelles.

  • Gamme gradable et compatibilité avec une vaste gamme de variateurs

Applications

  • Hôtels, restaurants, bars, cafés
  • Halls d’entrée, couloirs, escaliers, espaces d’accueil

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone fr_MA pdf 229.8 kB

Visuels

Family-Photographs-Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone
Ressources multiples - Software Plugins