Soyez le premier !
Recevez les dernières actus et mises à jour – inscrivez-vous à notre newsletter !
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
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
Disponible immédiatement en ligne
Brochure du produit pdf 294.4 kB
Product-Photographs-929002491402_EU ZIP
Product-Diagrams-929002491402_EU ZIP
Description du produit
MASTER, LEDbulb, P48, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 25000 h, 85.00 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL
Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL
General uniform lighting - MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL