Philips MASTER, LEDbulb, B38, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 25000 h

MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK

Description du produit

MASTER, LEDbulb, B38, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 25000 h, 85.00 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.39, PstLM 0.9

Code de commande: 929002491299
Code de commande complet: 871951430638701

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002491299 fr_MA pdf 291.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929002491299_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002491299_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK IES 605 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
Philips-MASTER-LED-candles-and-lusters-COMF-2162-Ref-929001140408 pdf 913.9 kB