Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 9 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S

Description du produit

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 9 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Code de commande: 929002445702
Code de commande complet: 871951426604900

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
30 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002445702 fr_MA pdf 625.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Visuels

Product-Photographs-929002445702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002445702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S IES 2.3 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002445702-EPD pdf 671.1 kB