France - Français

Philips DigiStreet, Road & street light, 120 W, 18060 lm, 4000 K, CRI70, Distribution ultra-extensive 70, Classe de sécurité II, IP66

BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 76 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 18060 lm, 120 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution ultra-extensive 70, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 37837300
Code de commande complet: 871869637837300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED210 [LED module 21000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866246 fr_FR pdf 296.0 kB

Brochures

Notice de montage
BGP760 pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866246_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866246_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76 LDT