France - Français

Philips DigiStreet, Road & street light, 41 W, 5400 lm, 3000 K, CRI80, Distribution intensive 11, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66

BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation régulant externe, 5400 lm, 41 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 37696600
Code de commande complet: 871869637696600

Caractéristiques

Code famille lampe
LED59 [LED module 5900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure
Brochure commerciale Digistreet pdf 5.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866240 fr_FR pdf 398.4 kB

Brochures

Notice de montage
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866240_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866240_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62 LDT