Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4550 lm, 34 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser