France - Français

Philips DigiStreet, Road & street light, 49.5 W, 7392 lm, 4000 K, CRI70, Distribution symétrique 50, Classe électrique I, IP66

BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Ergot pour diamètre 32 à 48 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7392 lm, 49.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 37701700
Code de commande complet: 871869637701700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED84 [LED module 8400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866235 fr_FR pdf 281.8 kB

Brochures

Notice de montage
BGP760 pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866235_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866235_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 LDT