Philips DigiStreet, Road & street light, 114 W, 15300 lm, 3000 K, CRI80, Distribution extensive 10, Classe de sécurité II, IP66
BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 76 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 15300 lm, 114 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED170 [LED module 17000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans