Philips DigiStreet, Road & street light, 72 W, 11830 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 11, Classe électrique I, IP66
BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Ergot pour diamètre 32 à 48 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 11830 lm, 72 W, 164 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED129 [LED module 12900 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans