France - Français

Signify Metronomis LED Cône Fluide, Urban road & street light, 64 W, 6720 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Distribution Metronomis semi-intensive, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, SRGU10

BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 6720 lm, 64 W, 105 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Distribution Metronomis semi-intensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Connecteur à visser

Code de commande: 19993400
Code de commande complet: 871951419993400

Caractéristiques

Code famille lampe
LED80 [LED module 8000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 txt 6.5 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Brochure
Metronomis LED brochure pdf 2.7 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868198 fr_FR pdf 257.9 kB

Brochures

Notice de montage
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868198_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868198_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 IES
Dialux
ULD File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Metronomis-LED-Fluid-Ref-910925868198-RECYCLED-ALU pdf 959.6 kB