Philips Ledinaire Panel gen5 RC065B

Panel Ledinaire − un éclairage LED excellent, tout simplement

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme Philips Ledinaire Panel Gen5 (RC065B) comprend une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, cette dernière génération de panneaux LED Ledinaire 600 x 600 mm, et 300 x 1 200 mm est conçue pour un éclairage diffus et confortable dans une large gamme d'applications d'éclairage général dont les applications Bureaux. La gamme comprend également des accessoires permettant une installation facile sur différents types de plafonds (montage en saillie, en suspension, dans faux-plafond plâtre), exactement ce dont vous avez besoin.

Avantages

  • Tranquilité d'esprit : performances fiables

  • Bonne qualité, facile à utiliser

Caractéristiques

  • Ledinaire Panel gen5 : 3 400 lm/3 600 lm ; 50 000 heures L80,75 000 heures L70 et garantie de 5 ans

  • IP20/IP40

Applications

  • Bureaux
  • Etablissements de santé
  • Établissements scolaires
  • Bâtiments publics
  • Commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Ledinaire Panel gen5 RC065B fr_FR pdf 1.2 MB
Documentation complémentaire
Signify jpg 1.3 MB
Documentation complémentaire
Ledinaire Product Family Video mp4 file EN zip 5.8 MB
Notice de montage
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Notice de montage
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 12.2 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 7.6 MB

Visuels

Family-Photographs-Ledinaire Panel gen5 RC065B
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Ledinaire Panel gen5 RC065B
Ressources multiples - Software Plugins