Philips Ledinaire Panel gen5 RC065B, 50 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, TP(b)

RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW

Description du produit

1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 × 0,75 mm², Fils/câbles volants, TP(b) diffuser flammability class

Code de commande: 51669499
Code de commande complet: 872016951669499

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401876985 fr_FR pdf 802.7 kB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401876985_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401876985_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW ldt 1.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 60S 840 PSU 60x120 NOC TPb CFW 911401876985 pdf 644.2 kB