Philips Ledinaire Panel gen5 RC065B, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Diamant, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 5 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 51658899
Code de commande complet: 872016951658899

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401875885 fr_FR pdf 1.1 MB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Visuels

Product-Photographs-911401875885_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401875885_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC ldt 1.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSD W60L60 OC SC 911401875885 pdf 626.6 kB